??
CAD model selection
K0168.0820067
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0168 - Machine handles revolving steel, DIN 98 Form E
Bill of material
K0168.0820067
BESTKIPP
Order No.
K0168.0820067
MATERIAL
Main
Stahl
D
diameter
M 8 mm
D1
diameter
20 mm
D4
diameter
13 mm
D6
diameter
18 mm
L
Length
13 mm
L1
Length
67.0 mm
L3
Length
6.0 mm
L4
Length
6.0 mm
SW
width across flats
4 mm
GEW
Approx. weight
0.1055 kg
BS
Description
Information
Infotext
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245070602
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions